/content/sps/kr/ko/search-results.html

    line hoses and covers

    버사 가드

    버사 가드

    제품설명
    전압 정격이 36.6kV*인 버사 가드는 2개의 가드를 함께 결합하여 대부분의 13kV 싱글 및 더블 암, 핀 및 포스트 구조를 덮을 수 있도록 설계되었습니다. 표준 4.5피트 버사 가드의 더 가벼운 47인치 버전(2389)은 III 타입 ABS/PVC 내후성 소재로 제공됩니다. *보호 Ø ~ 보호 Ø 특징 및 이점: ● Versa Guards® 및 Link Guards®는 공기뿐만 아니라 플라스틱의 절연 내력을 활용하여 총 절연 값을 제공합니다. 두 가드 모두 7인치 직경과 후크 모양의 내부 립으로 가드를 제자리에 고정합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list