/content/sps/kr/ko/search-results.html

    line hoses and covers

    선형 호스 커넥터

    선형 호스 커넥터

    제품설명
    기존 선형 호스 커넥터는 II형 주황색 SARCOR로 만들어졌으며 1, 1.25 또는 1.5 I.D. 기존 선형 호스에 사용할 수 있습니다. 2” 및 2.5” I.D. 일반 선형 호스를 연결하려면 수 시스템 커넥터를 사용하십시오. 기능 및 이점: ● RIB GRIP® 구조는 고무의 자연스러운 경향을 활용하여 압축을 통해 그립을 잡고 조여줍니다. 구부러진 리브 구성을 특정 각도로 만들어 두 개의 피스가 쉽게 미끄러지지만 분리되지 않습니다. 라인맨을 빠르게 분리하려면 양쪽의 고무만 압축하면 됩니다. ● 업계에서 가장 단단한 그립. 자체 잠금 립인 Salisbury 특허는 설치가 완료된 후 선형 호스가 도체에서 떨어지는 것을 방지합니다. 종종 라인맨이 설치 및 조정 작업을 할 때 연결 각도가 바뀌어 선형 호스와 덮개가 분리되는 경우가 있습니다. 이를 방지하기 위해 Salisbury는 두 개의 보호 장치가 함께 고정되면서도 선원이 조립하고 분리하기 쉬운 독창적인 솔루션을 개발했습니다. ● 모든 선형 호스는 현재 ASTM D1050 사양을 준수합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list