/content/sps/kr/ko/search-results.html

    insulators

    SI 시리즈 실리콘 절연체

    SI 시리즈 실리콘 절연체

    제품설명
    SI 시리즈 실리콘 절연체는 실리콘 제형 웨더쉐드 재질이 특징임. Salisbury는 실리콘의 우수한 소수성 및 전기적 품질과 최적의 웨더셰드 설계 및 내부식성 유리섬유 로드를 결합하여 업계 요구사항을 충족하거나 초과하는 최신 절연체를 생산했습니다. 기능 및 이점: ● 절연체는 ANSI C29 및 IEC1109에 따라 테스트되었습니다. 종단 체결부는 고온 용융 아연 도금 고강도 탄소강으로 15,000파운드의 궁극적인 인장 강도를 제공합니다. 100% 테스트를 통해 문제 없이 설치할 수 있습니다. RUS 승인됨. ● 15kV ~ 35kV 데드 엔드/서스펜션, 텅 및 클레비스 ● 유니바디 절연체는 종단 체결부가 실리콘으로 밀봉되어 있어 유리섬유 로드에 닿아도 습기 또는 오염의 가능성을 없애줍니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list