/content/sps/kr/ko/search-results.html

    보온 담요

    스위치보드 매트

    스위치보드 매트

    제품설명
    스위치보드 매트는 스위치기어, 모터 제어 센터 및 기타 고전압 장치 앞에 영구적으로 배치되어 작업자를 보호합니다. 또한 테이크업 및 페이아웃 릴을 처리할 때와 도체를 추가하거나 교체할 때 사용됩니다. 기능 및 이점: ● 고품질 Type II 재질로 제작된 Class 2 매트는 1/4”(6.4mm) 두께로 20kV 에서 테스트되었으며, Class 4 매트는 1/2” 두께로 40kV 에서 테스트되었습니다. 두 등급의 결합은 ASTM D178, 클래스 2 및 클래스 4 사양을 준수합니다. 골판지 표면은 금속 입자가 내장될 가능성을 줄이면서 안전 접촉면 역할을 합니다. 클래스 2 스위치보드 매트는 25야드 롤 또는 지정된 길이로 맞춤 절단이 가능하며, 클래스 4 매트는 20야드 롤로만 판매됩니다. ● 최대 사용 AC 전압 등급 2, 17,000볼트: 클래스 4, 36,000볼트.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list