/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    보온 담요

    슬롯형 스타일

    슬롯형 스타일

    제품설명
    슬롯형 단열 담요는 II형 SALCOR® 고무로 만들어졌으며, 특수 커버업 상황에서 다양한 용도와 유연성을 강화하도록 설계되었습니다. 릿지 핀, 절연체로 크로스 암 또는 와이어, 핀 또는 돌출부를 덮는 데 사용하면 다른 커버업 장치의 적절한 배치를 방해할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 담요 핀, 스냅 버튼 또는 Tystraps(9페이지 참조)로 고정할 수 있는 강화된 비드형 가장자리와 강화된 아일릿으로 3가지 사이즈를 사용할 수 있습니다. 36”(914mm) 슬롯 담요는 2인치(51mm) 또는 4.5인치(114mm) 중앙 홀과 후크 및 파일(지퍼 스타일)로도 제공됩니다. 46인치(1168mm) 슬롯 담요는 슬롯 끝의 두께가 더해져 더 강력합니다.
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list