/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    insulating blankets

    아일릿 스타일

    아일릿 스타일

    제품설명
    아이렛 스타일 단열 담요는 담요 핀, 스냅 버튼 또는 Ty-스트랩(B-9 페이지에서 이용 가능)을 사용하여 제자리에 쉽게 고정되도록 설계되었습니다. 아이렛 담요는 유연성이 뛰어나고 보강된 비즈 엣지와 아일릿이 있어 강도와 찢김 방지 기능을 강화합니다. 기능 및 이점: ● 고품질 Salisbury의 II 유형 SALCOR® 담요는 현재 최고 품질을 자랑합니다. 이 장치는 색상과 유연성을 유지하고, ASTM 표준에 따라 현장에서 요구되는 물리적 특성과 유전체 강도를 시중의 다른 어떤 담요보다 더 오랫동안 유지합니다. 오존 내성 오랜지색 SALCOR는 연구를 통해 오존에 대해 자연적으로 내성이 있는 프라임 EPDM를 잘 배합한 물질로 제조되었습니다. 이 Prime EPDM 블렌드는 타입 I 천연 고무 담요와 유사한 탁월한 유연성을 제공합니다. 이렇게 하면 Salisbury II 유형 SALCOR 담요가 ASTM D 1048 오존 테스트, 방법 A 및 방법 B 모두를 통과할 수 있습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list