/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    hot sticks and tools

    임시 측면 암 및 이송 암

    임시 측면 암 및 이송 암

    제품설명
    임시 이송 암은 최대 15kV 상간을 포함하는 짧은 범위에서 크로스암, 절연체 또는 폴을 교체하는 데 사용됩니다. 마스트(카탈로그 번호 1306M)는 직경이 2-1/2인치이고 길이는 1.82m(6피트)입니다. 수평 암(카탈로그 번호 1340WHF8)은 직경이 2-1/2인치이고 길이는 2.44m(8피트)입니다. 암의 균형 하중 등급은 272kg(600파운드)입니다. 균형이 맞지 않는 하중 등급은 68kg(150파운드)입니다. 이 장치는 체인 바인더(카탈로그 번호 1304D)를 사용하여 폴에 장착되며, 절연체가 없는 경우 15kV, 절연체가 있는 경우 35kV가 정격입니다. 기능 및 이점: ● 임시 측면 암 - 폴 장착형은 폴 교체 및 절연체 수리 또는 교체 시 전원 공급 상태의 도체를 고정합니다. 6.3cm(2-1/2인치) 직경의 폼 충전 섬유 유리로 만들어졌으며, 탈착식 및 조절식 와이어 홀더가 있습니다. 각 암에는 스트랩 호이스트 또는 체인 바인더가 있습니다. 암 길이와 필요한 와이어 홀더 수를 지정합니다. 절연체가 없는 측면 암은 15kV가 정격입니다(절연체 포함시 35kV). 8피트 사이드 암에는 팔 지지대가 포함됩니다. WLL: 1.22M(4피트) - 136Kgs (300파운드) ● 1.83m(6피트) 측면 장착 임시 사이드 암 - 크로스 암 장착형에는 2개의 와이어 홀더가 있으며 기존 도체 또는 절연체를 교체 또는 수리하는 동안 임시 도체 홀더로 사용됩니다. 21/2인치의 직경 폼 충전 섬유 유리로 제작. 두 개의 와이어 홀더는 모두 조절 및 탈착이 가능합니다. 절연체가 없는 장치는 절연체 사용 시 정격이 15kV 및 35kV입니다. ● WLL: 와이어 홀더당 136Kgs (300파운드) 또는 68Kgs (150파운드).
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list