/content/sps/kr/ko/search-results.html

    hot sticks and tools

    커터

    커터

    제품설명
    활선 레버 커터는 열처리된 합금강으로 제작된 복합 전단 커터입니다. 고정식 핸들은 직경이 3.8cm(1-1/2인치)이고 작동 핸들은 직경이 2.5 cm(1인치)입니다. 최대 2/0의 결속선, 점퍼 탭 및 도체 절단용. 더 큰 와이어는 ACSR 레버 커터로 절단해야 합니다. 백 사용 가능. ACSR에는 사용할 수 없습니다. 기능 및 이점: ● All Aluminum & Soft Copper Cuttercutting 헤드는 지하 및 머리 위 도체에서 활선 작업을 위한 섬유 유리 핸들에 적합합니다. 알루미늄 최대 750kcmil 및 구리 최대 500kcmil에 사용. 백 사용 가능. ACSR 또는 강철에는 사용할 수 없습니다. ● 영구 헤드가 있는 ACSR 커터는 ACSR을 최대 396 kcmil까지 절단합니다. 절삭 헤드가 영구적으로 부착되어 있습니다. 백 사용 가능. ● 탈착식 헤드가 있는 소프트 케이블 커터는 가볍고 튼튼하며 강력합니다. 양손 커터 헤드는 깨끗한 전단 절삭을 제공합니다. 백 사용 가능. ACSR 또는 강철에는 사용할 수 없습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list