/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    접지 어셈블리

    트리프로 그라운드 세트

    트리프로 그라운드 세트

    제품설명
    라이브 프론트 패드 장착 변압기 및 스위치기어에 사용하도록 최적화된 임시 보호 접지 세트.

    Honeywell Salisbury™ TriPro 접지 세트는 전기 산업 내에서 사용 가능한 가장 컴팩트한 설계 중 하나로, 라이브 프론트 패드 장착 변압기 및 개폐기에 효율적이고 쉽게 설치할 수 있습니다. TriPro 그라운드 세트는 Salisbury에서 기대할 수 있는 것과 동일한 품질의 서비스로 제작되었으며 모든 ASTM F855 요건을 완벽하게 준수합니다. 현장에서 편리함과 자신감을 가지고 라인맨을 준비하세요.

    TriPro 어셈블리는 사용 가능한 공간에 맞도록 설계되었으며, 필요한 경우 캐비닛 도어를 닫고 잠글 수 있습니다. TriPro 접지 세트는 추가 무게를 없애고 임피던스를 줄이기 위해 이상적인 케이블 길이를 제공합니다. 다양한 케이블 길이와 크기로 제공되는 TriPro 접지 세트는 주문하기 쉬운 사전 설계된 어셈블리로 제공됩니다. 사용자는 자신의 애플리케이션에 가장 적합한 TriPro 그라운드 세트를 쉽게 선택할 수 있습니다.

    TriPro 기본 세트 기능 및 이점
    • 다음과 같은 용도에 적합한 사전 엔지니어링 설계:
      • 저프로필 스위치기어 및 변압기
      • 단면적격기
      • 벽 장착형 금속 스위치 및 퓨즈 캐비닛
      • 언더그라운드 배전장
      • 변전소
    • 보강을 위해 클램프 조에 Loctite® 적용
    • 풀림을 방지하기 위해 볼트 나사산 끝부분이 조여져 있습니다.
    • 굴곡과 습기 및 기타 요소로부터 보호하기 위한 투명한 열 수축
    • 모든 ASTM F855 요건을 완벽하게 준수
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list