/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    접지 어셈블리

    접지 세트

    접지 세트

    제품설명
    접지 세트에는 3개의 상단 헤드가 포함되어 있으며 유리섬유 핸들로 라인에 쉽고 안전하게 부착됩니다. 접지 헤드는 최대 1-3/4인치(4.4cm)의 개구부를 가지며, 각철, 플랫 버스 및 온라인 와이어에 적용할 수 있습니다. 빠른 조절 나사로 4점 접촉이 가능합니다. 필요한 경우 핸들을 쉽게 제거할 수 있습니다. 리프팅 픽스처는 세트를 쉽게 올리고 내릴 수 있으며, 전체 접지 세트의 중량을 도체에 매달지 않아도 됩니다. 다른 길이와 구성을 사용할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 주차 스터드는 여러 개의 접지 리드를 올리거나 내릴 때 접지 클램프를 부착할 수 있는 임시 위치를 제공합니다. ● 단자 연결 응력 완화 장치용 수축 튜브는 #2 ~ 4/0 단자 및 접지 케이블에 맞습니다. ● 표준 접지 세트 포함 3 - 상부 헤드 1 - 하부 헤드 1 - 가죽, 레이스 및 리프팅 링 74 - 8피트 리드가 공통 연결에 연결된 케이블만 해당, 그리고 일반 연결에서 접지 연결까지 50피트(3 - 6’6” (1.98 m) 유리섬유 핸들 1 - 핸들용 백 1개 접지 세트용 백
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list