/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    electrical protection gloves

    클래스 0 전기 절연 고무 장갑

    클래스 0 전기 절연 고무 장갑

    제품설명
    클래스 0 전기 절연 고무 장갑은 11인치 및 14인치 길이로 제공됩니다. 장갑은 빨간색, 검정색, 노란색으로 제공되며, I 유형 천연 고무 소재의 대비를 이루는 검정색/노란색으로 제공됩니다. 안쪽 검은색과 바깥쪽 노란색 간의 대비는 장갑을 팽창시키거나 펼칠 때 상처나 찢어진 부분이 있는지 더 쉽게 검사합니다. 이 장갑은 블루 또는 블루/오렌지색 II 유형 SARCOR 고무로도 제공됩니다. 기능 및 이점: ● I형 및 II형 장갑은 소형 부품 작업을 쉽게 할 수 있도록 매우 유연합니다. 장갑은 ASTM D120 및 IEC EN60903 표준을 충족하거나 초과합니다. ● R=빨간색 B=검정색, Y=노란색 I형 천연 고무, BY=검정색 안, 노란색 안 됨: I형 천연 고무, BL=파란색 BLO=파란색 안, 주황색 바깥쪽:II형 SARCOR, 예: E014R/9 참고: 11H 사이즈는 더 이상 제공되지 않습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    E011B/10
    Lineman Gloves Class 0 Low V
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011B/10
    Lineman Gloves Class 0 Low V
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011B/9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011B/9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011B/9H
    Lineman Gloves Class 0 Low V
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011B/9H
    Lineman Gloves Class 0 Low V
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/9H
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011R/9H
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011Y/10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011Y/10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011Y/10H
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves
    E011Y/10H
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/class_0_insulating_gloves