/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    electrical protection accessories

    캔버스 버킷 및 백

    캔버스 버킷 및 백

    제품설명
    Salisbury 도구 버킷은 매우 튼튼한 범포로 제작되었으며 견고한 서비스와 긴 수명을 위해 76mm(3인치) 커프가 있는 일체형 가죽 바닥으로 강화했습니다. 표준 도구 버킷인 30과 40은 쉽게 보관할 수 있도록 접을 수 있으며 폴리 브레이드 로프 핸들이 특징입니다. 30에는 6인치 x 8인치 내부 포켓이 있습니다. 에어 바스켓에 부착할 수 있도록 설계된 타원형 도구 버킷 50에는 6개의 내부 도구 포켓과 2개의 플라스틱 걸이 후크가 있습니다. 기능 및 이점: ● Salisbury 도구 백은 모든 종류의 장비와 도구를 운반하고 보관하는 데 유용합니다. #8 천연 캔버스 한 조각을 스틸 프레임에 고정하여 긴 수명과 견고한 서비스를 제공합니다. 비닐 코팅 나일론 바닥은 백에 접합 및 이중 스티칭되어 있으며 강철 스터드와 강화 89mm(3.5인치) 커프로 보호됩니다. 핸들은 무거운 폴리프로필렌 웨빙으로 제작되며 스트랩은 탑 그레인 하네스 가죽으로 제작됩니다. ● 라인 호스 및 블랭킷 백은 부피가 큰 품목을 폴 위로 들어올리거나 아래로 내리는 것은 물론 보관에도 편리합니다. 나일론 실로 재봉하고 두꺼운 고무 바닥으로 보강한 6번 범포 천으로 구성. 백을 열어두는 탑링과 폴리머로 보강된 강력한 12.7mm(1/2인치) 폴리 브레이드 로프 핸들이 특징입니다. 178mm(8인치) 직경의 백은 기존 스타일 라인 호스에 사용되고, 305mm(12인치) 직경의 백은 클래스 4 연장 립 라인 호스용으로 설계되었습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    50C-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/canvas_buckets_bags
    50C-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/canvas_buckets_bags