/content/sps/kr/ko/search-results.html

    arc flash ppe

    환기 후드 시스템

    환기 후드 시스템

    제품설명
    새로운 Salisbury PRO-AIR™ 환기 후드 시스템 Salisbury의 새로운 프로 에어, 환기 후드 시스템은 Salisbury의 프로후드 아크 플래시 방호 후드와 통합됩니다. 이제 모든 Salisbury 프로 후드 아크 플래시 방호 후드는 통합 냉각 시스템을 옵션으로 제공됩니다. PRO-AIR 제품군에 새롭게 추가된 이 제품은 추가적인 공기 흐름을 제공하고 작업자를 냉각시킵니다. 이 장치는 따뜻한 환경이나 제한된 공간에서 매우 우수합니다. 착용이 쉬운 이 시스템은 가볍고, 콤팩트하며, 사용이 쉽습니다. 기능 및 이점: ● 이 시스템은 호흡 영역 전체에서 약 80cfm의 공기 흐름을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 8개의 AA 배터리로 구동되며 80cfm에서 최대 35시간의 유효 연속 수명을 유지하도록 설계됨. 이 장치는 여과되지 않으며 호흡보호구로 간주되지 않습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list