/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    토크 변환기

    Honeywell 토크 센서는 접착 스트레인 게이지 기술을 활용하는 반응(비회전) 및 회전 토크 센서를 모두 갖추고 있습니다. 회전 토크 기능은 인라인 장착 구성과 클램프 센서를 모두 제공합니다. 기존 슬립 링 및 회전식 변압기에서 아날로그 및 디지털 원격 측정 방법에 이르기까지 다양한 신호 전송 방법을 통해 대부분의 응용 분야 요구 사항을 충족하는 광범위한 제품 세트가 완성됩니다. 센서 용량 범위는 최저 3in-oz부터입니다. (0.02Nm) 최대 1.5M in-lb(169K Nm). 반응 토크 센서는 10in-oz(0.07Nm)에서 최대 1.5M in-lb(169KNm)의 토크 측정을 제공합니다. 샤프트-샤프트, 플랜지-플랜지, 샤프트-플랜지, 스플라인 드라이브 및 사각형 드라이브를 포함한 다양한 장착 구성이 제공됩니다. 우리의 요소는 감도 수준을 높여 센서에 업계에서 요구하는 향상된 정확도와 신뢰성은 물론 오늘날 표준의 사양과 허용 오차를 제공하도록 세심하게 설계 및 설계되었습니다. 이 제품은 R&D, 제조, 공정 제어 및 품질 보증 분야의 테스트 및 측정에 필요한 정밀한 측정을 위해 설계되었습니다.

    토크 변환기
    토크 변환기
    Filter
    Clear All