/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    압력 변환기

    Honeywell은 고압 및 플러시 다이어프램 센서에 중점을 두고 광범위한 절대압, 게이지압, 실제 게이지압 센서를 제조합니다. 업계 선두주자인 Honeywell은 뛰어난 정확성과 신뢰성으로 최대 175,000psi까지 측정할 수 있는 압력 센서를 제공하는 몇 안 되는 회사 중 하나입니다. 당사의 센서는 고급 포일 기반 스트레인 게이지 기술을 활용하여 일반적으로 실리콘 기반 또는 미세 가공 센서를 손상시키는 극한의 압력을 견딜 수 있습니다. 최대 100,000psi의 더 높은 압력 범위의 경우 HP 모델은 0.5%의 정확도를 제공하며 -54°C ~ 121°C(-65°F ~ 250°F) 범위 내에서 작동합니다. 까다로운 응용 분야를 위해 당사는 후프 응력 설계와 특수 금속 합금을 갖춘 맞춤형 압력 변환기를 제공하여 최대 175,000psi까지 측정할 수 있습니다. 또한 이러한 고압 센서에는 mV 출력에 대한 온도 보상 옵션이 장착될 수 있습니다. 또한 당사는 유해 환경 인증 모델을 제공하므로 유전 지질학, 항공우주 연구 및 개발의 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 고주파 압력 측정이 필요하거나 공간이 제한된 응용 분야의 경우 Honeywell의 초소형 플러시 다이어프램 압력 센서는 0psi~100psi 및 최대 20,000psi에서 안정적인 성능을 제공합니다. 전체를 용접하고 기계 가공한 스테인리스 스틸로 제작된 이 센서는 최대 견고성을 위해 설계된 내구성 있는 감지 다이어프램을 특징으로 합니다. 신뢰성과 정밀도를 향상시키기 위해 결합된 압저항 및 금속 호일 스트레인 게이지를 통합합니다. 당사의 센서는 옵션으로 제공되는 높은 수준의 출력과 함께 밀리볼트 출력을 제공하여 다양한 데이터 수집 시스템과의 호환성을 보장합니다. 이러한 플러시 다이어프램 센서는 항공우주 유압장치, 유량 계측, 시추 굴착, 유정 벌목 및 고점도 물질 처리를 위한 자동 계측 시스템 분야의 응용 분야에 이상적입니다. 또한 해양 등급 케이블을 사용한 수중 설계도 가능합니다.

    압력 변환기
    압력 변환기
    Filter
    Clear All