/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    LVDT

    Honeywell은 광범위한 선형 가변 변위 변환기를 제조합니다. 당사의 LVDT는 대부분의 단일 및 다중 지점 산업용 측정 응용 분야뿐만 아니라 연구 및 과학 실험실의 미세 변위 장비의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 모델에는 무료 비유도, 캡티브 스프링 리턴 및 캡티브 유도 전기자가 포함되어 있습니다. 0.25%FS의 비선형성과 ±0.1인치 ~ ±18.5인치의 측정 범위를 사용할 수 있습니다. 전자적으로 당사는 전력 요구 사항에 맞게 AC 및 DC 모델을 모두 제공합니다. 당사의 LVDT는 최저 -50°C[-58°F]부터 최고 125°C[257°F]까지의 온도에서 작동합니다. 당사의 용접 스테인리스 스틸 구조와 수중 수중 커넥터가 결합되어 해양 시추, 광업, 해양 및 유압 공학 응용 분야에 이상적인 장치를 제공합니다.

    LVDT
    LVDT
    Filter
    Clear All