/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    정밀 전도성 플라스틱 전위차계
    정밀 전도성 플라스틱 전위차계

    정밀 전도성 플라스틱 전위차계

    회전 운동을 전압 또는 전류 저항의 원활한 변화로 변환합니다. 이는 종종 위치 변환기를 제어하는 ​​데 사용됩니다.

    고품질, 고성능 위치 감지라는 신뢰할 수 있는 Clarostat 및 Honeywell의 유산을 바탕으로 구축된 Honeywell 전위차계(업계에서는 포트라고도 함)는 회전 운동을 저항 변화로 변환하여 전압 또는 전류 레벨의 원활한 전환을 제공합니다. 그런 다음 다양한 응용 분야에서 위치 이동을 제어하는 ​​데 사용됩니다. <회전식 전위차계는 전도성 플라스틱, 서멧 또는 권선 요소를 사용하는 작고 견고한 두꺼운 필름 장치입니다. 잠재적인 군사 응용 분야를 위해 개발된 당사의 독점 전도성 플라스틱은 광범위한 온도 범위와 무한한 분해능을 제공하며 정밀한 위치 측정을 제공하도록 설계되었습니다. 서멧 및 권선형 요소는 다양한 작동 온도에서 안정적이며 높은 전력 손실과 향상된 저항 온도 계수를 제공합니다. 귀하의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 종단 처리 및 유연한 장착 옵션을 사용할 수 있습니다. 필요한 것이 정확히 무엇인지 모르십니까? 맞춤형 옵션도 이용 가능합니다. 귀하의 애플리케이션 요구 사항에 대해 문의해 주세요.

    정밀 전도성 플라스틱 전위차계
    Refine By
    Clear