/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    모션 및 위치 센서
    모션 및 위치 센서

    모션 및 위치 센서

    Honeywell 모션 및 위치 센서는 MEMS 기술을 통해 6자유도 이상의 내구성 있는 단일 장치에서 동작, 위치 및 탐색 감지 기능을 제공합니다.

    Honeywell은 다양한 작동 환경 및 응용 분야 요구 사항을 충족하는 전체 위치 센서 제품군을 제공하며 모두 견고하고 오래 지속되는 성능과 향상된 제품 수명을 제공하도록 제작되었습니다. Honeywell 모션 및 위치 센서는 근접 센서, 관성 측정 장치, 리졸버, 전위차계 및 자기 위치 센서로 구성됩니다. 열악한 항공우주 응용 분야의 경우 선택적인 진단 기능을 갖춘 Honeywell 항공우주 근접 센서는 밀봉되어 있고 고도로 구성 가능하며 플랫폼 접근 방식으로 설계되었습니다. 운송 태도 참조 시스템(TARS-IMU)은 중장비, 오프 하이웨이 운송과 같은 산업의 까다로운 응용 분야에 대한 차량 각속도, 가속도 및 자세 데이터를 보고하도록 설계된 패키지형 센서 어레이입니다. 다양한 전력 수준을 위한 두 가지 센서 모델을 갖춘 TARS-IMU는 9V ~ 36V 차량 전력 시스템을 수용합니다. 통신은 산업 표준 CAN J1939 연결을 통해 차량으로 전송됩니다. 리졸버는 가혹한 환경 조건에서 360° 감지, 향상된 정확도, 분해능 및 반복성을 위한 비접촉 측정을 제공하는 회전식 및 각도 절대 위치 센서입니다. 이 제품은 본질적으로 방사선 경화 처리되었으며 내구성 있는 전자기 호환성(EMC) 성능을 제공합니다. 전위차계 센서는 군사용으로 개발된 기술을 사용하여 선형, 회전 위치 또는 변위를 측정한 후 산업 부문에 적용합니다. 당사의 독점 전도성 플라스틱은 광범위한 온도 범위와 무한한 분해능을 제공하며 정밀한 위치 측정 기능을 제공합니다. SMART 위치 센서와 홀 효과 회전 위치 센서는 매우 정확한 모션 제어를 가능하게 하여 작동 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 움직이는 물체에 부착된 자석의 선형, 각도 또는 회전 운동을 측정합니다. 비접촉식 설계로 기계적 고장 메커니즘을 제거하고 마모를 줄이며 신뢰성과 내구성을 향상하고 가동 중지 시간을 최소화합니다.

    모션 및 위치 센서

    Product Finder

    Start your search with category name, product name, part number, etc.