/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    Honeywell Voice 保守・点検向け音声業務ソリューション

    音声業務ソリューションで保守・点検作業のDX化を促進

    保守・点検業務向け ハネウェルボイス音声業務ソリューション

    新しいワークフローの導入で、保守・点検の作業時間を約25%節約し、業務効率を向上。


    作業レポート作成を自動化することにより、
    データ入力の時間と作業時間を約25%節約します。


    ハネウェルボイスは、Bluetooth対応ハネウェルボイスヘッドセットを着用し、ボイスチェックサーバーとワイヤレスネットワークを接続することで作業を行います。作業員は、点検項目が変換された音声指示を耳で聞き、その指示に従って作業を行います。作業結果を口頭で答えることで、答えた音声はテキストデータに変換され、リアルタイムで作業記録としてサーバーに保存されます。また、ハンディーターミナルなどのモバイル端末を使用することで、作業に必要な画像の表示や写真データの保存もリアルタイムで行うことが可能です。これにより、作業後のデータ入力の時間を削減し、作業時間を約25%短縮します。
     

    点検業務を標準化し、属人化を解消。
    ハンズフリー実現による安全性の確保と人為的ミスの削減。


    ハネウェルボイスによる新しいワークフローの導入で、点検業務の標準化とハンズフリーでの作業を可能にします。整備士は紙のチェックリストを確認しながら行う作業から解放されることで、目の前の作業に集中でき、注意散漫による事故のリスクを軽減し、チェックリストの確認作業がなくなることで、手書きによる書き間違えやチェック項目の確認を飛ばしてしまうなどの人為的ミスも防止します。また、チェック項目が記録されている音声認識技術を使用することで、点検業務の標準化を可能にし、業務の属人化を解消します。これにより、新人社員や短期雇用の従業員のトレーニング時間の短縮が可能になり、即戦力採用が可能になります。