/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    Honeywell Voice for Android

    音声業務ソリューションで、あらゆる規模の物流センターを効率化

    専用端末不要で、ピッキング、入荷、補充や格納などの作業にハンズフリーの音声業務フローを実現

    音声ガイドによる作業フローで、物流センター業務の効率化を実現するHoneywell Voice for Android(ハネウェルボイス フォー アンドロイド)。SAP Business One、Microsoft Dynamics 365、Körber Warehouse Edgeなどの主要ERPソフトと統合可能で、既存の倉庫システムを活用できます。

    • ターンキーソリューション
      音声業務にそのまま使えるピッキングリスト、在庫転送や補充にバンドルをシームレスに統合可能。
    • Android アプリケーション
      互換性のあるAndroid™デバイス上で、音声、スキャン、キーパッドなどの複数のインターフェイスを他のアプリケーションとともに使用できます。
    • ハンズフリー&アイズフリー
      紙やスクリーンを確認しながらの作業を無くし、目の前の作業に集中できるため、生産性、精度と安全性を向上。
    • 迅速に導入可能
      簡単に統合でき、迅速に導入可能。Androidデバイスで音声業務をすぐに開始できます。

    ハネウェルボイスのメリット

    生産性の向上

    • 従来システムと比べて生産性を最大35%改善。常に両手を使ってハンズフリーで商品のピッキングや業務を遂行できます。

    精度の向上

    • 目線を常に作業に集中できるため、商品と正しい位置をすばやく見つけられ、エラーを50%以上削減

    物流センター内のさまざまな業務に導入可能

    • ピッキング、入荷、格納、循環棚卸などの作業を自動化し、さまざまな業務で作業者のトレーニング時間を最大50%削減。

    統合バンドルソリューション

    • ハードウェア、ヘッドセット、アプリケーションとライセンスをパッケージ化したシンプルなバンドル製品。サポートも付属し、簡単にご購入および導入いただけます。

    作業者の満足度と安全性を向上

    • 音声業務によって作業効率が向上することで、作業者が直感的に集中して作業できる環境をつくり、同時に事故の減少にもつながります。

    Honeywell Voice for Androidについて詳しくは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。