/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    Windowsターミナルエミュレータ

    データ収集アプリケーションをセキュアに、信頼性の高い接続

    概要

    Windowsターミナルエミュレータ(Windows TE)は、生産性を改善、エラーを削減し、費用対効果を向上します。ハネウェル製モバイルコンピュータ向けに開発され、性能を認められたターミナルエミュレーションクライアントアプリケーションは、VT/ANSI、IBM 5250、またはIBM 3270ターミナルプロトコルをサポートするデータ収集アプリケーションに、セキュアで信頼性の高い接続を提供します。

    使いやすい

    製品ライン全体のメニュー構造とユーザーインターフェースを共通化し、アプリケーションを利用および管理しやすい設計。また、複数セッションに対応するため、各アプリケーションからのログアウトや再起動をせずに最大4件の異なるセッション間を切り替えられます。

    セッションパーシステンス

    ワイヤレスネットワークの最適化が不十分な場合は、ホストアプリケーションとの接続が切断されることがありますが、Windows TEは、ハネウェルのSession Persistence Serverと連携してワイヤレスセッションを維持し、もし接続が中断した場合でもデータや生産性を保持します。

    リモート管理&設定

    Windows TEはハネウェルWindowsデバイスと互換性を有し、1台のモバイルコンピュータで作成した設定ファイルを他の複数のコンピュータにコピー、もしくはPCで編集してモバイルコンピュータ群にプッシュ送信できます。

    主な特長

    スマート

    主要なエミュレーションプロトコルに対応、既存の倉庫管理システム(WMS)を有効に活用できます。

    生産性を向上

    複数セッションとセッションパーシステンスに対応、より強固なオペレーション

    ユーザーフレンドリー

    業界をリードする高性能ターミナルエミュレーションで、使いやすさをさらに向上

    セキュリティ

    セキュアな通信でセキュリティコンプライアンスに適合

    コストパフォーマンス

    リモート管理&設定機能で、運営コストを削減

    年間保守プラン

    サポート費用を最小限に抑え、最新リリースやアップグレートで常に最新の状態を維持できます。保守プランは簡単にご購入、ご利用いただけます。

    Windows TEについて詳しくは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

    Windowsターミナルエミュレータ