トルク変換器
モデル9300
クランプオン ロータリートルクトランスデューサ システム 任意のシャフトをトルクトランスデューサに変換
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
シリーズ9300 トルク計は、ダウンタイムの少ない機械でのトルク測定に最適です。クランプオンカラーをあらかじめ校正された曲げビームに素早く取り付けることで、I/Oシャフトが即時トルク トランスデューサに変換されます。9300シリーズは、同一のシステムの繰り返し試験を必要とするアプリケーションに最適です。クランプオン9300シリーズは、トルクを感知するために、重壁または頑丈なシャフトの周りの均衡したカラーによって各端でクランプされる、事前に校正された曲げビームを使用します。
設置された装置はそれぞれ、曲げビーム長の1つを選択して、オンボードRFトランスミッタへ特定の出力を生成します。ひずみゲージの出力は、RFテレメトリパッケージを介して読み出し装置または制御ループに結合されます。高トルク範囲と直径2.5in~15.4inのシャフトに対応するため、さまざまなカラーとベンディングビームが利用可能です。動作速度は、2,500RPMからゼロRPMまでです。内蔵のトランスミッタは、過酷な環境や高振動に対応するために環境的に密封できます。
機能
- 非直線性:0.15%
- 短期の試験に最適
- 任意のシャフトをトルクトランスデューサに変換
- 直径が63.5mm [2.5in] から391,16mm [15.4in]までシャフトに対応するためさまざまなカラーと曲げビームを利用可能
- 動作速度:2500RPMからゼロRPM
- 過酷な環境や高振動に最適
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン