load cells
モデル 53シリーズ
低コスト ミニチュアロードセル、容量 5~50,000lb ステンレススチールダイヤフラム設計
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのミニチュアロードセルは、限られたスペースまたは狭い隙間を有するシステムに収まるよう設計されています。モデル 53 ひずみフォイルゲージトランスデューサは、コスト効果の高い実稼働およびテストアプリケーション(プレスキャリブレーションなど)用に設計されています。50,000 lb または200,000 N までの圧縮力を測定できるこのモデルは、0.25 % フルスケールの最大非直線性を達成します。
精密ゲージ技術およびステンレススチール構造により、厳しい動作条件下で優れた長期安定性および信頼性を提供します。独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。
機能
- 5lb~50Klb
- ステンレススチール
- 小型フットプリント
- ボタン スタイルのデザイン
- mV/V出力
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン