display and conditioning
GMシリーズ
低コストの機器、4½桁のLEDディスプレイ コンパクトな⅛DINケース 歪みゲージ励起
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
GMは汎用性の高いフル機能信号処理、増幅器、電源を備え、増幅なしの mV/Vトランスデューサと連動します。シャントキャリブレーション(R-キャリブレーション)により、高価な一次刺激を使用せずにシステムをセットアップできます(表示機器およびトランスデューサを同時に購入されたお客様には、工場で無料で行います)。ピーク/ホールド**、トラック/ホールドおよびデュアル制限など、すべてのオプションをご利用いただけます。
機能
- ひずみゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力
- 4 1/2桁のLEDディスプレイ
- 大型14.2mm [0.56in] の測定値表示
- 高速アナログ出力(最大 27kHz)
- * オプションの 56aには1/4 DINエンクロージャが必要です。
- **ブリードオフレート:<0.01 % of full scale
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン