/content/sps/jp/ja/search-results.html

    accelerometers

    温度 & 振動 - モデルMAT53シリーズ

    汎用加速度計 2Hz〜10kHz 温度(電流値)&振動(mV)出力

    製品概要

    モデルMAT53シリーズの増幅型の圧電加速度計は、温度センサと一体化して設計されており、ラボ試験、モード解析、温度と速度の振動を同時に測定する必要のある試験セルなど、産業試験およびオートメーション環境向けに設計されています。振動速度の定電流定出力インピーダンスと温度出力の電流出力とを組み合わせ、高負荷キャパシタンスが可能になり、低コストケーブルで長期実行ができ、データの劣化がありません。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。非磁性ステンレススチール製の加速度計は、超低磁場感受性およびシールドデータを持ち、高精度および高信頼性のデータ出力を提供します。コネクタあるいは統合型ステンレススチール外装ケーブル、予想される温度や振動のレベルに合わせた多様なダイナミックレンジを含む数多くの構造とオプションが揃っています。

    機能
    • 温度および振動 デュアル出力
    • 有効周波数範囲:2Hz~10kHz
    • IEPE 出力
    • 低ベースひずみ感度
    • 温度用電流O/P
    • ステンレススチール オーバーブレイド PTFEケーブル
    • ステンレススチール外装ケーブルあるいは3ピン コネクタ 電気オプション
    仕様

    その他

    • UNSPSC Commodity
      • 加速度計
    • 電気的終端
      • 5m 統合 4コア ステンレス鋼 オーバーブレイドPVCケーブル
    • 電気ノイズ
      • 最大 0.3mG
    • 重量
      • 0.11kg [3.85oz]
    • 製品寸法
      • 24.892mmA/F x 長さ 38.1mm [0.98in A/F x 長さ 1.5in]
    • 製品
      • 060-J612-01
    • 装着ベース共振
      • 18Hz
    • 絶縁
      • 免震
    • 組合せコネクタ
      • MH008
    • 範囲
      • 100mV/G
    • 温度(動作時)
      • -12°C~138°C [-10°F~280°F]
    • 温度感度
      • 10mV/°F
    • 注文コード
      • AG931GH、17B
    • 横感度
      • 5%未満
    • 材質
      • ステンレススチール
    • 感度
      • 100mV/G±10%
    • 増幅直線性
      • 直線性1 %以上
    • 周波数範囲
      • 2Hz~5kHz ±5%
    • 取り付けトルク
      • 8N m [6ft-lb]
    • 入力
      • 定電流
    • 供給電圧
      • 18V〜30V
    • バイアス電圧
      • 12 Vdc
    • ダイナミックレンジ
      • ±80G
    • シーリング
      • IP67/NEMA 4
    • シリーズ名
      • MAT53
    • コネクタ
      • 上部引き出し
    • ケーブル長
      • 4.9m [16ft]
    • ケーブル
      • ステンレススチール オーバーブレイドPTFE
    • UNSPSCコード
      • 41113639

    その他

    • UNSPSC Commodity
      • 加速度計
    • 電気的終端
      • 5m 統合 4コア ステンレス鋼 オーバーブレイドPVCケーブル
    • 電気ノイズ
      • 最大 0.3mG
    • 重量
      • 0.11kg [3.85oz]
    • 製品寸法
      • 24.892mmA/F x 長さ 38.1mm [0.98in A/F x 長さ 1.5in]
    • 製品
      • 060-J612-01
    • 装着ベース共振
      • 18Hz
    • 絶縁
      • 免震
    • 組合せコネクタ
      • MH008
    • 範囲
      • 100mV/G
    • 温度(動作時)
      • -12°C~138°C [-10°F~280°F]
    • 温度感度
      • 10mV/°F
    • 注文コード
      • AG931GH、17B
    • 横感度
      • 5%未満
    • 材質
      • ステンレススチール
    • 感度
      • 100mV/G±10%
    • 増幅直線性
      • 直線性1 %以上
    • 周波数範囲
      • 2Hz~5kHz ±5%
    • 取り付けトルク
      • 8N m [6ft-lb]
    • 入力
      • 定電流
    • 供給電圧
      • 18V〜30V
    • バイアス電圧
      • 12 Vdc
    • ダイナミックレンジ
      • ±80G
    • シーリング
      • IP67/NEMA 4
    • シリーズ名
      • MAT53
    • コネクタ
      • 上部引き出し
    • ケーブル長
      • 4.9m [16ft]
    • ケーブル
      • ステンレススチール オーバーブレイドPTFE
    • UNSPSCコード
      • 41113639
    • UNSPSC Commodity : 加速度計
    • 電気的終端 : 5m 統合 4コア ステンレス鋼 オーバーブレイドPVCケーブル
    • 電気ノイズ : 最大 0.3mG
    • 重量 : 0.11kg [3.85oz]
    • 製品寸法 : 24.892mmA/F x 長さ 38.1mm [0.98in A/F x 長さ 1.5in]
    • 製品 : 060-J612-01
    • 装着ベース共振 : 18Hz
    • 絶縁 : 免震
    • 組合せコネクタ : MH008
    • 範囲 : 100mV/G
    • 温度(動作時) : -12°C~138°C [-10°F~280°F]
    • 温度感度 : 10mV/°F
    • 注文コード : AG931GH、17B
    • 横感度 : 5%未満
    • 材質 : ステンレススチール
    • 感度 : 100mV/G±10%
    • 増幅直線性 : 直線性1 %以上
    • 周波数範囲 : 2Hz~5kHz ±5%
    • 取り付けトルク : 8N m [6ft-lb]
    • 入力 : 定電流
    • 供給電圧 : 18V〜30V
    • バイアス電圧 : 12 Vdc
    • ダイナミックレンジ : ±80G
    • シーリング : IP67/NEMA 4
    • シリーズ名 : MAT53
    • コネクタ : 上部引き出し
    • ケーブル長 : 4.9m [16ft]
    • ケーブル : ステンレススチール オーバーブレイドPTFE
    • UNSPSCコード : 41113639
    データシート
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    ブローシャ―
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    153.76 KB
    8/13/2025
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    326.67 KB
    8/14/2025
    T&M Overview Brochure
    429.97 KB
    8/14/2025

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list