密閉型スイッチ
HMシリーズ
最大 4A ac(400Hz)/dc SPDT. さまざまな補助アクチュエータと終端、9.5mmのセンター サイド マウント MIL-PRF-8805&ULリスト
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルHM密閉型ミニチュア基本スイッチは、さまざまな商用および軍用航空機に加え、深宇宙用途向けの機器(高度要件)用に設計されています。これらのミニチュア密封スイッチは、軍用陸上車両、海事環境、その他の過酷な産業環境を含む様々なアプリケーションで利用されています。これらのスイッチは、MIL-PRF-8805適合スイッチとして発売中です。一部のHMスイッチは、産業または陸上運輸アプリケーション用のUL 508認証を取得しています。MICRO SWITCH HM密封シールスイッチ設計には、複数のアプリケーションでの50年を超える使用歴のあるガラスツーメタルおよびメタルツーメタルのシーリングが組み込まれています。
密閉シールHMベーシックスイッチは、シンボルの5シールが要求される、-184°C~260°C [-300°F~500°F]といった広範な温度を含む厳しいアプリケーションなどの場合に理想的です。ステンレススチールハウジングおよび密封シール構造を用いる設計のHMスイッチは、埃、水、その他の粒子状汚染物質、および腐食性のガスが存在するアプリケーションに適しています。
HM基本スイッチは、高い信頼性で低エネルギー負荷(mAおよびmV)を制御する分岐金接点や、30Vdcまたは115Vac、400Hzでのスイッチング電源負荷用の銀接点を備え、汎用性を提供します。スイッチへの電気的接続は、個別のワイヤリードまたは0から1へのはんだポストをHMスイッチの汎用性に追加することによって実現されます。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
カタログ
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン