圧力スイッチ
LEシリーズ
3.5psi~150psi、工場出荷時設定およびフィールド調整可能、金接点、500psi 耐圧、設定可能、スマート診断テクノロジー オプション、多くのポートと端末
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのLEシリーズの圧力スイッチは、カスタマイズしやすく高耐久性、高信頼性の電気機械的圧力オン/オフ スイッチです。弊社製品の仕様:
- 設定値範囲:3.5psi〜150psi(工場出荷時設定または現場調整可能)
- 金接点
- 保証圧力:500psi
- 100万回ライフサイクル
- スマート診断技術オプション
- SPDT、SPST-NO/NC
- 構成が簡単
- 多数のポート&終端
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン