基本的なスイッチ
BSシリーズ
AC 最大 20A(UL、CSA) 特殊回路または調節可能なスイッチ特性、25.4mmセンター、サイド マウント
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
BSシリーズのスイッチは、難度の高いスイッチアプリケーションを解決する代替策を提供します。これらのユニークなソリューションは、調節可能な動作特性、連続出力、または衝撃起動(外部プランジャーなし)を提供できます。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン