-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- パートナー
- |
-
通貨:コンテンツをローカライズする
このアカウントには優先通貨を設定できます.
通貨を選択してください
通貨- 通貨を選択してください
通貨の更新
通貨を変更すると、現在のカートが削除されます。 「OK」をクリックして続行します
現在のカートを保持するには、通貨を変更する前に「閉じる」をクリックしてカートを保存してください
-
アカウントの選択
アカウントを切り替えると、利用できる製品カタログが更新されます。アカウントを切り替える場合、現在のカートは選択した新しいアカウントに移動しません。このアカウントに再度ログインすると、現在のカートが利用できるようになります。
アカウント# アカウント名 市 郵便番号 キャンセル進む私のアカウント
次の製品カタログを閲覧しています
の概要とリソースを見ています。
- 製品
- センシングソリューション
- センサ
- 温度および湿度センサ
- 温度プローブ
温度プローブ
衝撃、振動、湿気、腐食のもとで動作してください。空気、液体、固体の温度検知用のカスタム パッケージ。
これらの強化された応答性の高いセンサは、多くの場合、空気-ガス、液浸、固体表面の温度検知に最適です。ハネウェルの温度プローブは、顧客のアプリケーションのニーズに応じて、さまざまなハウジング材質とスタイル、終端および R-T 曲線タイプで提供されます。ハネウェルのパッケージ化された温度プローブアセンブリには、NTC (負の温度係数)、KTY が組み込まれている場合があります。 (シリコンベースの正の温度係数) または RTD (測温抵抗体) 出力タイプ。これらは幅広い環境条件下で動作します。MIL-PRF-23648 に準拠した空気温度センサは、航空機エンジン内部のブリードエア温度の測定に使用されます。航空機の翼の前縁、大型車両のエンジンで使用される IP67 シール定格の油温センサ、輸送用冷凍システムの重要なコンプレッサー温度を監視するために使用される表面温度センサなど、ハネウェルには適切なテクノロジー、センサ パッケージングがあります。 、テスト、実績、アプリケーションの専門知識を備え、顧客に適切なセンサ ソリューションを提供します。
関連製品カテゴリ
つながろう!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2026 Honeywell International Inc