pulse oximetry sensors
OxiPen® without sensor
EnviteC OxiPen® Small in size – big in performance, proven & trusted SpO2 technology for spot-check measuring
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Small in size – easy-to-use
• Designed for the pocket
• User-friendly with two button operating
interface
• Reliable guide in “patient to patient”
spot check SpO2 monitoring
Your added value
• Comfort – small & lightweight design
• Workflow optimization – simple start up
• Efficiency – cost effective solution
OxiPen® is avavilable with SoftTip® Sensor, Fingerclip Sensor and without Sensor.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
Instructions for Use
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン