磁気センサ
VMシリーズ
異方性磁気抵抗(AMR)センサIC リング磁石エンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのVMシリーズ異方性磁気(AMR)集積回路(IC)製品群は、特許出願中の独自のブリッジ設計と構成により、リングマグネットエンコーダ ターゲットの速度と方向を検知するよう設計されています。3つの製品群には、速度、トランスミッションの速度と位置の検知、エンジンクランク、ホイール速度測定、統合ベアリングとシール、およびポンプ、モーター、コンプレッサーのシャフト速度測定に使用される2ピンと4ピンのAMRセンサが含まれています。
これらの製品は、高い柔軟性を提供し、ほとんどの取付け構成で使用できます。
ハネウェルの独自のソリューションでは、複雑な強度補正アルゴリズムを使用せずに、飽和状態でAMRブリッジを使用し、システムに振動や急なエアギャップの変化、ターゲットのずれがあっても安定した出力を行います。
AMR信号の感度はホール効果センサICより高く、動作範囲でジッター増加をもたらす自動ゲインコントロールやチョッパ安定化は不要です。
機能
- 一体型速度および方向または速度専用センサIC
- 直交出力バージョン
- 極のサイズに依存しない操作
- 動作温度範囲:-40°C~150°C
- ゼロスピード出力
- 校正不要
- 機械的振動に影響されません
- 逆極性に対する保護
- 静電気放電(ESD)から保護されています
- 同梱コンデンサー(2ピン バージョン)
- ISO26262ASIL-B(D)準拠*
- AEC-Q100Hグレード 0認定*
*VM721V1、VM721D1のみ
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
CADモデル
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン