-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- パートナー
- |
-
通貨:コンテンツをローカライズする
このアカウントには優先通貨を設定できます.
通貨を選択してください
通貨- 通貨を選択してください
通貨の更新
通貨を変更すると、現在のカートが削除されます。 「OK」をクリックして続行します
現在のカートを保持するには、通貨を変更する前に「閉じる」をクリックしてカートを保存してください
-
アカウントの選択
アカウントを切り替えると、利用できる製品カタログが更新されます。アカウントを切り替える場合、現在のカートは選択した新しいアカウントに移動しません。このアカウントに再度ログインすると、現在のカートが利用できるようになります。
アカウント# アカウント名 市 郵便番号 キャンセル進む私のアカウント
次の製品カタログを閲覧しています
の概要とリソースを見ています。
- 製品
- センシングソリューション
- Intelligent Life Care
- 追跡および位置特定システム
- 中央コンポーネント
中央コンポーネント
ILC の追跡および位置特定システムの中核部品には、トランスポンダーを安全に 3 次元検出するための、半径最大 6 m の調整可能な範囲を持つアクティブ トランスポンダー システムが含まれています。
ILC の追跡および位置特定システムは、さまざまな環境で最適なパフォーマンスを発揮するように設計された高度なアクティブ トランスポンダー システムを含む中核製品で構成されています。これらのシステムは、最大 6 メートルの調整可能な検出範囲を提供し、トランスポンダーの正確な 3 次元追跡を保証します。この機能により、安全で信頼性の高い監視が可能になり、指定されたエリア内の個人またはオブジェクトの位置を簡単に特定できます。調整可能な範囲の柔軟性により、さまざまな設定や要件に適応しながら、検出と位置特定における高いレベルの精度を維持しながら、使いやすさが向上します。
関連製品カテゴリ
つながろう!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2026 Honeywell International Inc