Systevo Legacy
Flush-mounted connection board for bed module
Flush-mounted connection board for bed module, with plug-in terminals for passive units, 24 V DC power supply and additional functions of the bed module.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
機能
- Color
- White (RAL9016)
- Packing unit
- Connection Board
- Connection Terminals
Technical Specifications
- Mounting
- Flush
Material Specifications
- Material
- PC + ABS-FR
Applications & Compatibility
- For Use With
- Bed Module
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 250 mm H: 102 mm D: 12.5 mm
その他
- Industry
- Healthcare
機能
- Color
- White (RAL9016)
- Packing unit
- Connection Board
- Connection Terminals
Technical Specifications
- Mounting
- Flush
Material Specifications
- Material
- PC + ABS-FR
Applications & Compatibility
- For Use With
- Bed Module
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 250 mm H: 102 mm D: 12.5 mm
その他
- Industry
- Healthcare
- Color : White (RAL9016)
- Packing unit : Connection Board|Connection Terminals
- Mounting : Flush
- Material : PC + ABS-FR
- Industry : Healthcare
- For Use With : Bed Module
- Dimensions : W: 250 mm H: 102 mm D: 12.5 mm
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン