/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、8月8日(土)午後7:00(EST)から8月9日(日)午前5:00(EST)まで(8月8日(土)午後11:00(UTC)から8月9日(日)午前9:00(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    モバイルユニット
    モバイルユニット

    モバイルユニット

    Intelligent Life Care (ILC) は、抗菌保護、IP65 定格の防塵・防滴、長いバッテリー寿命、高品質のカラー ディスプレイを備えた耐久性の高い DECT エンド デバイスを備えた患者通信システム用のモバイル ユニットを提供しています。

    Intelligent Life Care (ILC) は、患者通信システムの一部としてモバイル ユニットを提供しています。このデバイスは、医療施設での使用に特化して設計された堅牢な DECT エンド デバイスを備えています。このデバイスは、ゴム製のガスケットで囲まれた耐衝撃性のハウジングを備え、消毒剤に耐性のある抗菌表面を備えています。IP65 定格の防塵・防滴性を備え、日常的な使用の厳しさに耐えられるよう作られています。通話と待機時間を延長できるように設計されたこのモバイル デバイスは、長時間勤務中の医療従事者をサポートします。DECT/GAP 規格に準拠しており、コードレス電話通話を可能にし、通話、アラーム、テクニカル アラート、障害などのシステム メッセージのデータ信号を送信します。着信メッセージは高品質のカラー スクリーンに表示され、事前に定義された優先度に基づいて音声通知が伴うため、重要な情報が迅速かつ効果的に伝達されます。

    モバイルユニット
    Refine By
    Clear