固定式ガス検知器
サーチライン・エクセル・エッジ
オープンパス赤外線ガス検知器 - 長距離タイプ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
過酷な条件下での長距離周囲監視
サーチライン・エクセル・エッジは、長距離の外周およびフェンスライン監視アプリケーション用に設計されており、可燃性ガスの漏れから人、施設、プロセスを保護します。施設の端や外周に設置すれば、過酷で変化しやすい環境でも長距離監視と信頼性の高い検知を実現します。
環境的デューディリジェンスの向上
サーチライン・エクセル・エッジの革新的な光学式ガス検知器は、NDIRやレーザー式などの他のオープンパスガス検知器に比べ、より長い範囲をカバーし、濃い霧も見通すことができます。
特長と利点
信頼性の高い検知
- 視界の悪い場所でも可燃性炭化水素ガスに素早く反応
- ウィンドウの透明度やアライメント精度などの高度な診断により、最大限のアップタイムを確保
- ハネウェルの定置式プラットフォームユニバーサルマウントと新しいアライメントスコープにより、簡単に設置可能
- Bluetooth®接続により、セットアップとメンテナンスを簡素化
視認性の高いマルチカラーLED HALOリングにより、機器の状態を明確に表示
製品仕様
- 60〜330mの範囲で検出可能
- 4-20mA、リレー、HART®、Modbus、Bluetooth®通信など複数の出力に対応
- メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、エチレン、プロピレンなど幅広い炭化水素系ガスに対応
- 応答速度(T90)3秒以下
概要
- ブランド
- Honeywell
機能
- サブカテゴリ
- オープンパスガス検知器およびトランスミッター
- アラーム設定
- 推奨アラーム(高) - 3LEL.m, 推奨アラーム(低) - 1LEL.m
- 機能
- Bluetooth®による無線接続
- 無線技術
- Bluetooth® (最大20mまで)
- 視覚的表示
- トランスミッターのLED、レシーバーに視認性の高いHALOライトリングを搭載
Technical Specifications
- 測定範囲
- 60m – 330m
- 動作湿度
- 相対湿度 0 – 99% 結露無きこと
- Analog Output Signal Type
- 4 – 20mA 標準
- リレー起動設定
- 単極双投 (SPDT)
- リレー定格負荷
- 最大32VDC/AC、最大2A 抵抗負荷
- リレー出力設定
- リレー1:アラームレベル1、リレー2:アラームレベル2、リレー3:不良
- センサタイプ
- オープンパス赤外線
- 検出方法
- 近赤外線
- リレー出力回数
- 3
- 最大圧力
- 105.5 kPa (1055 mBar、補償なし)
- 取付け
- ユニバーサル取り付けブラケット同梱
- ガス種
- 可燃性炭化水素
Standards & Certifications
- 適合規格
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Radio Equipment Directive 2014/53/EU IEC/EN/UL/CSA 61010 (Electrical Safety) FCC / IC RoHS, China RoHS
- 防塵防滴性能
- IP66/67
- NEMA 定格
- タイプ4X、NEMA250準拠
Material Specifications
- 材質
- 316K ステンレススチール
その他
- 最高動作温度
- 75 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -55 Degrees Celsius
- 応答時間
- T90 3秒以下
- 重量
- レシーバー6.1kg、トランスミッター6.0kg
概要
- ブランド
- Honeywell
機能
- サブカテゴリ
- オープンパスガス検知器およびトランスミッター
- アラーム設定
- 推奨アラーム(高) - 3LEL.m, 推奨アラーム(低) - 1LEL.m
- 機能
- Bluetooth®による無線接続
- 無線技術
- Bluetooth® (最大20mまで)
- 視覚的表示
- トランスミッターのLED、レシーバーに視認性の高いHALOライトリングを搭載
Technical Specifications
- 測定範囲
- 60m – 330m
- 動作湿度
- 相対湿度 0 – 99% 結露無きこと
- Analog Output Signal Type
- 4 – 20mA 標準
- リレー起動設定
- 単極双投 (SPDT)
- リレー定格負荷
- 最大32VDC/AC、最大2A 抵抗負荷
- リレー出力設定
- リレー1:アラームレベル1、リレー2:アラームレベル2、リレー3:不良
- センサタイプ
- オープンパス赤外線
- 検出方法
- 近赤外線
- リレー出力回数
- 3
- 最大圧力
- 105.5 kPa (1055 mBar、補償なし)
- 取付け
- ユニバーサル取り付けブラケット同梱
- ガス種
- 可燃性炭化水素
Standards & Certifications
- 適合規格
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Radio Equipment Directive 2014/53/EU IEC/EN/UL/CSA 61010 (Electrical Safety) FCC / IC RoHS, China RoHS
- 防塵防滴性能
- IP66/67
- NEMA 定格
- タイプ4X、NEMA250準拠
Material Specifications
- 材質
- 316K ステンレススチール
その他
- 最高動作温度
- 75 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -55 Degrees Celsius
- 応答時間
- T90 3秒以下
- 重量
- レシーバー6.1kg、トランスミッター6.0kg
- ブランド : Honeywell
- 最高動作温度 : 75 Degrees Celsius
- 最低動作温度 : -55 Degrees Celsius
- 応答時間 : T90 3秒以下
- 重量 : レシーバー6.1kg、トランスミッター6.0kg
- サブカテゴリ : オープンパスガス検知器およびトランスミッター
- 測定範囲 : 60m – 330m
- 動作湿度 : 相対湿度 0 – 99% 結露無きこと
- アラーム設定 : 推奨アラーム(高) - 3LEL.m, 推奨アラーム(低) - 1LEL.m
- Analog Output Signal Type : 4 – 20mA 標準
- 適合規格 : EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Radio Equipment Directive 2014/53/EU IEC/EN/UL/CSA 61010 (Electrical Safety) FCC / IC RoHS, China RoHS
- 機能 : Bluetooth®による無線接続
- 材質 : 316K ステンレススチール
- リレー起動設定 : 単極双投 (SPDT)
- リレー定格負荷 : 最大32VDC/AC、最大2A 抵抗負荷
- リレー出力設定 : リレー1:アラームレベル1、リレー2:アラームレベル2、リレー3:不良
- センサタイプ : オープンパス赤外線
- 検出方法 : 近赤外線
- 無線技術 : Bluetooth® (最大20mまで)
- リレー出力回数 : 3
- 防塵防滴性能 : IP66/67
- 視覚的表示 : トランスミッターのLED、レシーバーに視認性の高いHALOライトリングを搭載
- 最大圧力 : 105.5 kPa (1055 mBar、補償なし)
- NEMA 定格 : タイプ4X、NEMA250準拠
- 取付け : ユニバーサル取り付けブラケット同梱
- ガス種 : 可燃性炭化水素
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ソフトウエア
ブローシャ―
認証
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン