携帯
PrintPADモバイルプリンタ
PrintPADモバイルプリンタ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
PrintPAD™:システムは、モバイルプリンタとコンピュータを管理する手間を省きます。’:101.6mm(4インチ)のハネウェル MicroFlash™: 4te プリンタが内蔵されています。ハネウェルCN3、CN4、CN3e、CN4e、CN51、CN70/70eモバイルコンピュータを追加するだけで、ポータブル感熱式プリンタとモバイルコンピュータをコンパクトな人間工学的ユニットに一体化した利便性が得られます。
- 頑丈で信頼性の高いPrintPADは、過酷なポータブル アプリケーションに耐え、1.8m(6フィート)の落下仕様を備えています。
- Bluetooth®:ワイヤレス接続により、必要な場所で領収書や請求書を印刷できます。
- ハネウェルのモバイルコンピュータ(CN3、CN4、CN3e、CN4e、CN70/70e、CN51)と互換性があります。
- インテリジェントな電源管理と延長されたバッテリー寿命 オプションの外部充電端子、ACアダプタまたは12V自動車用電源アダプタ
- グラフィックス、1D バーコード、2D シンボル体系、および署名キャプチャの印刷をサポートします。
スタイリッシュなPrintPAD統合印刷システムにより、’:ハネウェルのモバイルコンピュータを便利かつ安全に持ち運び、付属のプリンタと1つの統合パッケージで通信できるようになります。両方のデバイスにも充電します。PrintPADシステムは、ハンディユニットとプリンタの両方を単一のACまたは自動車用アダプタから同時に充電することで、スマートな充電ソリューションを提供し、不要な充電アクセサリにかけるお金を節約します。この革新的なワンピースプリンタシステムは、強化された101.6mm(4インチ)幅の感熱式プリンタであるハネウェルMicroFlash™: 4teと、ルートアカウンティング、直通店舗配送、フィールドサービスなど、多くのアプリケーションで使用するために設計された組み込み通信充電クレードルを組み合わせています+。ハネウェルCN3、CN4、CN3e、CN4e、CN51、CN70/70eモバイルコンピュータを追加するだけで、外出先でも効率と生産性を高める統合ソリューションになります。また、ワイヤレス トランザクションの安全性を確保するため、PrintPADは、今日のハイテクセキュリティ要件に対応する幅広いセキュリティおよび暗号化プロトコルを提供しています。
仕様の概要:
- プリントヘッド:直接感熱式
- 分解能:8ドット/mm(203dpi)
- 最大メディア幅:112mm(4.41インチ)
- 最大印刷幅:104mm(4.10インチ)
- 印刷メカニズム速度:51mm(2インチ)/秒
機能
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
- Compatible Drivers
- Windows CE
寸法
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
メディア
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
その他
- Application
- Delivery
- Features
- Versatile Print Support
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating Temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
機能
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
- Compatible Drivers
- Windows CE
寸法
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
メディア
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
その他
- Application
- Delivery
- Features
- Versatile Print Support
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating Temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
- Compatible Software : BarTender|DP Designer|NiceLabel
- Compatible Drivers : Windows CE
- Application : Delivery
- Features : Versatile Print Support
- Overall Dimensions : 19.05 x 29.97 x 6.09 cm|7.5 x 11.8 x 2.4 in
- Linear Barcodes : Code 128|Code 39|Code 93|EAN-13|EAN-8|Interleaved 2 of 5|MSI/Plessey|UCC/EAN-128|UPC-A|UPC-E
- Resolutions : 203 dpi
- 2D Barcodes : AZTEC|Data Matrix|GS1 DataBar|PDF417|QR-Code
- Printer Media Type : Recepit Paper
- Wireless Communication : Bluetooth
- Memory : 4 MB Flash/2 MB RAM
- Battery Capacity Options : 4400 mAh
- Operating Temperature : - 20 - 60 °C|- 4 - 122 °F
- Storage Temperature : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Operating Humidity : 10 - 90 %
- Warranty Duration : 2 yr
- Brand : Honeywell
データシート
マニュアル・ガイド
お願いします サインインして、アカウントに基づいて購入可能な部品番号を表示します サインイン