ブーツ
Honeywell Otter Flex Expander S1 SRC ESD
Honeywell Otter Flex Expander S1 SRC ESD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
その他
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Leder
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 580 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• SandaleNEWLINE• Obermaterial hochwertiges NubuklederNEWLINEund robustes TextilgewebeNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
その他
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Leder
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 580 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• SandaleNEWLINE• Obermaterial hochwertiges NubuklederNEWLINEund robustes TextilgewebeNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
- Eyelet Material : Nichtmetallisch
- Upper Material : Leder
- Standards : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 580 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size : 35-49
- Shoe Liner Material : Textil
- Shoe Gender : Männlich
- Shoe Closure Type : Halbschuh
- Outsole Material : TPU
- Midsole Material : PU
- Insole Material : Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
- Features & Benefits : • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• SandaleNEWLINE• Obermaterial hochwertiges NubuklederNEWLINEund robustes TextilgewebeNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
データシート
ブローシャ―
認証
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン