/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    個人用落下リミッター

    移動する自由、守る力。パーソナル フォール リミッター (PFL) は最先端の墜落防止技術を代表し、作業者に機動性と安全性の 2 つのメリットを提供します。当社の PFL シリーズは、さまざまな作業環境で最大限の自由な動きを可能にしながら、即時落下防止を提供するように設計されています。これらのコンパクトなデバイスは、作業者の移動に合わせて自動的に伸縮するため、ライフラインに余分なたるみが必要なくなります。転倒の場合、当社の PFL は迅速に反応し、ブレーキ機構を作動させて数インチ以内に転倒を停止し、怪我のリスクを大幅に軽減します。耐久性を念頭に置いて構築された当社の PFL は、軽量で一日中着用しても快適さを保ちながら、過酷な作業条件に耐えられるように設計されています。作業者の動的なニーズに対応する落下防止ソリューションとして、当社の PFL をお選びください。

    個人用落下リミッター
    個人用落下リミッター
    Filter
    すべてクリア