/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    温度および湿度センサ
    温度および湿度センサ

    温度および湿度センサ

    ハネウェルの温度プローブ、RTD、サーモスタット、フレキシブル ヒーター、サーミスターは、ほとんどのあらゆる用途でコンポーネントと製品のパフォーマンスを最大化するように設計されています。

    ハネウェルは、信頼性、再現性、精度、応答性が向上するように設計された幅広い温度センサを提供しています。当社の温度プローブ、RTD、サーモスタット、フレキシブル ヒーター、サーミスターは、ほとんどのあらゆる用途でコンポーネントと製品のパフォーマンスを最大化するように設計されています。当社のセンサは、強力な標準技術プラットフォームにより精度と安定性が強化されています。ハネウェルの温度センサは、さまざまなハウジングと終端スタイル、およびカスタマイズが簡単なプラットフォームを使用して設計されています。

    温度および湿度センサ

    検索

    製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索