/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    トグルスイッチ&ロッカースイッチ
    トグルスイッチ&ロッカースイッチ

    トグルスイッチ&ロッカースイッチ

    Honeywell MICRO SWITCH トグル スイッチは、さまざまな電気要件と負荷要件を満たします。多くのリストでは、完全に密閉されたスイッチング チャンバーと MIL 認定を提供しています。 2 つまたは 3 つのポジション、瞬間的および/または維持されたアクション。

    Honeywell MICRO SWITCH トグル スイッチは、さまざまな電気要件と負荷要件を満たします。多くのリストでは、完全に密閉されたスイッチング チャンバーと MIL 認定を提供しています。一部のデバイスでは、2 または 3 ポジション、瞬間動作および/または維持動作、1 極、2 極、または 4 極回路が IWTS (統合ワイヤ終端システム) とともに利用可能です。ハーメチックで環境的に密閉されたトグル スイッチとロッカー スイッチは、MICRO SWITCH テクノロジーにより信頼性が向上します。産業用機器、軍用および商用航空、農業、プロセス制御、医療など、耐環境性定格を備えたパネル取り付けスイッチが必要とされるさまざまなアプリケーションで使用できます。

    トグルスイッチ&ロッカースイッチ
    Refine By
    Clear