/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    圧力スイッチ
    圧力スイッチ

    圧力スイッチ

    ハネウェルの圧力スイッチは、空気、モーター/トランスミッション オイル、ジェット燃料、その他の炭化水素など、さまざまな材料で動作します。工場出荷時は 0.5 psi ~ 3000 psi に設定されています。

    ハネウェルの圧力スイッチは工場出荷時に 0.5 psi ~ 3000 psi に設定されており、空気、モーター/トランスミッション オイル、ジェット燃料、その他の炭化水素などのさまざまな材料で動作します。調整可能な差動を備えたスナップ アクション スイッチング、低い接触抵抗、銀と金の接点を特徴とする Hobbs 圧力スイッチは、デッドバンドの有無にかかわらず設計されています。

    圧力スイッチ
    Refine By
    Clear