/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    中央コンポーネント
    中央コンポーネント

    中央コンポーネント

    ILC の追跡および位置特定システムの中核部品には、トランスポンダーを安全に 3 次元検出するための、半径最大 6 m の調整可能な範囲を持つアクティブ トランスポンダー システムが含まれています。

    ILC の追跡および位置特定システムは、さまざまな環境で最適なパフォーマンスを発揮するように設計された高度なアクティブ トランスポンダー システムを含む中核製品で構成されています。これらのシステムは、最大 6 メートルの調整可能な検出範囲を提供し、トランスポンダーの正確な 3 次元追跡を保証します。この機能により、安全で信頼性の高い監視が可能になり、指定されたエリア内の個人またはオブジェクトの位置を簡単に特定できます。調整可能な範囲の柔軟性により、さまざまな設定や要件に適応しながら、検出と位置特定における高いレベルの精度を維持しながら、使いやすさが向上します。

    中央コンポーネント
    Refine By
    Clear