/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    スタンドアロン通話システム
    スタンドアロン通話システム

    スタンドアロン通話システム

    当社のスタンドアロン コール システムは、個別の患者安全コール システムを作成するためのコンポーネントで構成されています。コード、LED ランプ、カバー プレート、ボタン、ディスプレイ、送信機などが含まれます。

    ハネウェル ILC スタンドアロン コール システムは、完全で信頼性の高い患者安全コール システムを作成するように設計されており、さまざまな医療環境にオールインワン ソリューションを提供します。これらのシステムは幅広いコンポーネントで構成されているため、施設は特定のニーズに合わせてセットアップを調整できます。主なコンポーネントには次のものが含まれます。患者がベッドからスタッフに簡単に信号を送信できるコール コード、介護者に視覚的な警告を提供して迅速な応答時間を保証する LED インジケータ ランプ、システム要素を保護および収容し、厳しい環境での長期信頼性を確保する耐久性のあるカバー プレート患者様もスタッフも直感的に操作できるボタン、使いやすさを追求したシンプルな操作、通話状況や通話場所をわかりやすく表示する視認性の高いディスプレイにより、ワークフローの効率化を実現します。さまざまなタイプの部屋やエリアに簡単に導入できます。

    ハネウェルの ILC スタンドアロン システムは、設置が簡単であるだけでなく、小規模な診療所でも大規模な病院でも、あらゆるケア施設向けにカスタマイズできる比類のない多用途性を備えています。これらのシステムは、患者とスタッフの間で信頼性の高い即時コミュニケーションを提供することで患者の安全性を高め、応答時間を短縮し、ケアの質を向上させます。さらに、システムのモジュール式の性質により、将来のアップグレードや拡張が可能になり、施設に最新の患者安全技術を確実に装備し続けることができます。病室のベッドサイドでのコミュニケーション、トイレでの緊急警報、共用エリアの監視など、ハネウェルのスタンドアロン通話システムは堅牢なパフォーマンスを実現し、より安全で応答性の高い医療環境に貢献します。

    スタンドアロン通話システム
    Refine By
    Clear