/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    音声自動化ソリューション
    音声自動化ソリューション

    音声自動化ソリューション

    Honeywell Voice テクノロジーにより、モバイル ワーカーはハンズフリーで作業できるようになります。

    プリンタ メディア リボンは、特定の印刷技術、特に熱転写プリンタで使用される重要なコンポーネントです。これらのリボンは、ワックス、樹脂、またはその両方の組み合わせでコーティングされた薄膜で構成されており、プリンタの発熱体とラベルやタグなどの基材の間に配置されます。プリンタがリボンを加熱すると、インクが印刷面に転写され、鮮明で耐久性のある印刷が作成されます。リボンには、標準的な印刷ニーズに対応したワックス リボン、高い耐久性が必要な合成素材への印刷に適した樹脂リボン、お手頃価格と耐久性のバランスを提供するワックス/樹脂ブレンドがあります。リボンの選択は、特定の用途、必要な印刷品質、使用する素材の性質によって異なります。

    音声自動化ソリューション

    検索

    製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索