/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    バンプキャップ
    バンプキャップ

    バンプキャップ

    ハネウェルのバンプ キャップは、耐久性のある保護、強化された通気性、カスタマイズされたフィット感を提供し、軽工業環境での日常使用の安全性と快適性を保証します。

    日常の安全のための軽量の頭部保護。ハネウェルのバンプ キャップで保護と快適さを保ち、軽度の頭部損傷の危険性がある環境向けに設計されています。高品質の素材で作られたこれらのキャップは、負担をかけることなく信頼性の高い保護を提供します。強化された通気性により最大限の空気の流れが確保され、長時間着用しても涼しく保ちます。また、調節可能なストラップにより、安全でパーソナライズされたフィット感が得られます。洗練された薄型デザインは限られたスペースに最適で、交換可能なフォームインサートによりキャップの寿命と快適さが延長されます。厳しい安全基準を満たしているハネウェルのバンプ キャップは、軽工業作業やメンテナンスなどに最適です。安全性、快適性、耐久性を完璧に組み合わせるには、ハネウェルのバンプ キャップをお選びください。プロフェッショナルな外観を維持し、勤務中ずっと快適に過ごしながら、小さな衝撃や擦り傷から頭を保護します。

    バンプキャップ
    Refine By
    Clear