/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    汎用手袋
    汎用手袋

    汎用手袋

    当社の汎用手袋は、乾燥した環境、油っぽい環境、または汚れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。

    汎用手袋は、金属機械、機械、物流などの業界で、物体や工具を操作する際に手の怪我を防ぐために使用されます。作業者が適切な器用さまたは摩耗レベルを備えた汎用手袋を着用していない場合、検査、塗装、部品や付属品のピッキング、完成した機器の配送、部品の組み立て、システムの調整、部品の固定、および食品加工の際に手を負傷する可能性があります。 ハネウェルの汎用手袋は、作業者が乾燥した、軽く油っぽい、または汚れた環境で丁寧に取り扱う場合に使用することをお勧めします。先進的な素材 (ナイロン、レザー、コットン) とコーティング (ニトリル、PU、ラテックス) で設計されており、操作性とグリップ力を提供します。長時間の勤務でも着用したくなる快適な手の保護具で、最も必要なときと場所で労働者を保護します。

    汎用手袋
    Refine By
    Clear