/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    耐切創手袋
    耐切創手袋

    耐切創手袋

    適切な耐切創レベルにより、切創のリスクから作業者を保護します。

    金属機械、建設、製造などの業界の労働者は、手の怪我を防ぐために耐切創性手袋を着用する必要があります。金属板の取り扱い、ガラスの修理、ボディパネルの交換などの用途では、擦り傷や穴あきが発生する可能性があります。そのため、作業者は特定の作業に適した耐切創性の軍手を着用する必要があります。耐穿刺性の手袋を選択するときは、用途に基づいて適切な耐切創性のレベルを選択することが重要です。 。必要に応じて、操作性、シリコンフリー、PU またはニトリルコーティングなどの機能を考慮することも重要です。ハネウェルでは、A/A1 ~ F/A9 の範囲の耐切創性レベルを 10 ~ 18gg の範囲のゲージ レベルで提供しています。当社には、耐切創手袋を選択する際の質問に答えることができる安全専門家チームがいます。

    耐切創手袋
    Refine By
    Clear