/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    指サック
    指サック

    指サック

    ハネウェルの耐久性があり快適な指サックで指を保護し、さまざまな用途での精度と安全性を考慮して設計されています。

    指先の精度と保護。

    ハネウェルの指サックは、器用さと安全性の完璧なバランスを提供し、保護を損なうことなく最も繊細な作業を確実に処理できます。当社のニトリル指サックは、静電気防止対策が必要な環境向けに設計されており、電子機器製造、医療研究室、クリーンルームでの使用に最適です。パウダーフリー構造により、最高水準の清浄度を維持し、汚染リスクを軽減します。産業用途では、ハネウェルの天然ゴム製指サックは、優れた耐久性と触覚感度を備え、長時間の使用でも快適さを保証します。

    どのような作業であっても、ハネウェルの指サックは、必要な精度と信頼できる保護を保証します。 .

    指サック
    Refine By
    Clear