/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    出動服の構造
    出動服の構造

    出動服の構造

    NFPA 1971 認定消防士用出動ギア。

    Honeywell Morning Pride® TAILS™ は、高度なパターン技術を使用して再設計され、より優れたフィット感と新機能を提供し、より広い範囲の動きと保護を可能にします。新しい Honeywell Morning Pride® TAILS™ には、人間工学と安全性に関する新たな改良が加えられています。新しい Morning Pride® TAILS™ は、おそらくあなたが着用しているオリジナルのクラシックな機能と利点を保持していますが、より良いフィット感と新機能を提供し、より広い範囲の動きと保護を可能にするために再設計されています。現在、大小の消防隊員を含むすべての消防士は、火災現場での快適性、機動性、安全性の向上を期待できます。 Morning Pride® TAILS™ システムは、高度なパターン エンジニアリングと軽量化を組み合わせて、可動範囲を広げ、保護力を高め、通気性を向上させます。コート前面の過剰な重なりを戦略的に減らし、背面の長さを追加することで、TAILS™ システムは前面の可動性を大幅に向上させ、背面の保護を最大限に高めます。並外れた信頼性には並外れたパフォーマンスが伴います。有名な TAILS システムは、設計による安全性のパイオニアであり、最先端の機能、多彩なカスタマイズ、堅牢な保護で信頼されています。動きやすさと安全性を高めるため、快適性、フィット感、人間工学を向上させる厳密な設計エンジニアリングにより、ファーストレスポンダーの最初の選択肢がこれまで以上に向上します。

    出動服の構造
    Refine By
    Clear