/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    個人用落下リミッター
    個人用落下リミッター

    個人用落下リミッター

    迅速な落下防止のために設計されたコンパクトで汎用性の高い個人用落下リミッターは、さまざまな高所作業シナリオで自由な動きと信頼性の高い保護を提供します。

    移動する自由、守る力。パーソナル フォール リミッター (PFL) は最先端の墜落防止技術を代表し、作業者に機動性と安全性の 2 つのメリットを提供します。当社の PFL シリーズは、さまざまな作業環境で最大限の自由な動きを可能にしながら、即時落下防止を提供するように設計されています。これらのコンパクトなデバイスは、作業者の移動に合わせて自動的に伸縮するため、ライフラインに余分なたるみが必要なくなります。転倒の場合、当社の PFL は迅速に反応し、ブレーキ機構を作動させて数インチ以内に転倒を停止し、怪我のリスクを大幅に軽減します。耐久性を念頭に置いて構築された当社の PFL は、軽量で一日中着用しても快適さを保ちながら、過酷な作業条件に耐えられるように設計されています。作業者の動的なニーズに対応する落下防止ソリューションとして、当社の PFL をお選びください。

    個人用落下リミッター
    Refine By
    Clear